arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Mittelbacken

SGM

Beschreibung

Mittelbacken dienen, in Kombination mit den beweglichen Backen, bei Doppelspannern als feste Backe in der Mitte.
Lesen Sie mehr Weniger

10 Produkte gefunden

  • Breite  80.4 mm
  • Tiefe  72 mm
  • Höhe  28 mm
  • Gebinde  Stück
  • Gewicht  0.5 kg
  • Breite  125 mm
  • Tiefe  98 mm
  • Höhe  40 mm
  • Gebinde  Stück
  • Gewicht  1.5 kg
  • Breite  80 mm
  • Tiefe  72 mm
  • Höhe  28 mm
  • Gebinde  Stück
  • Gewicht  1.3 kg
  • Breite  125 mm
  • Tiefe  98 mm
  • Höhe  40 mm
  • Gebinde  Stück
  • Gewicht  3.7 kg
  • Breite  80 mm
  • Tiefe  72 mm
  • Höhe  28 mm
  • Gebinde  Stück
  • Gewicht  1 kg
  • Breite  125 mm
  • Tiefe  98 mm
  • Höhe  40 mm
  • Gebinde  Stück
  • Gewicht  2.5 kg
  • Breite  80 mm
  • Tiefe  16 mm
  • Höhe  28 mm
  • Gebinde  Stück
  • Gewicht  0.25 kg
  • Breite  80 mm
  • Tiefe  24 mm
  • Höhe  28 mm
  • Gebinde  Stück
  • Gewicht  0.4 kg
  • Breite  125 mm
  • Tiefe  16 mm
  • Höhe  33 mm
  • Gebinde  Stück
  • Gewicht  0.45 kg
  • Breite  125.4 mm
  • Tiefe  26 mm
  • Höhe  33 mm
  • Gebinde  Stück
  • Gewicht  0.7 kg