SGM-AL 80-72-28
Mittelbacken
Ident.-Nr. 1323072
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Mittelbacke Aluminium
- Passend zu: KSC-D 80-300
- Abmessungen: 80 x 72 x 28 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 12
- Gewicht: 0.5 kg
Technische Details
Breite [mm] | 80.4 |
---|---|
Tiefe [mm] | 72 |
Höhe [mm] | 28 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 0.5 |
Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben