arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STR-S 200/3 Similar a la imagen

STR-S 200/3

Mordazas intercambiables en bruto con ranura de montaje

ID 1516491

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza superior en bruto
  • Interfaz de garras: 1.5 mm x 60°
  • Indicado para: Gripper de 3 mordazas TANDEM tamaño 200
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 78 x 72 x 50 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Peso: 1 kg
Width [mm] 72.0
Height [mm] 50.0
Material 16MnCr5
Suitable for 200
Weight [kg] 1.0

Scope of delivery
Top jaw blanks