arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO RLA HSK-A 63 Ø18x95 Abbildung ähnlich

TENDO RLA HSK-A 63 Ø18x95

Hydrodehnspannfutter

Ident.-Nr. 205280

TENDO RLA HSK-A 63 Ø18x95, Werkzeughalter
  • Hydrodehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO RLA
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-A 63
  • Spanndurchmesser: 18 mm
  • Auskraglänge: 95 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 240 Nm
Lieferumfang: Inklusive Innensechskantschlüssel für TENDO RLA, ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO RLA
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 18 mm
D2 [mm] 40.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 36.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 95 mm / 3.7"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 52.0
L5 [mm] 69.0
Min. Drehmoment [Nm] 240.0
Gewicht [kg] 1.3
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur radialen Längenverstellung für eine μ-genaue Werkzeugvoreinstellung

Lieferumfang
Inklusive Innensechskantschlüssel für TENDO RLA, ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich