arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ Illustration similaire

WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ

刀具刃磨刀柄的减径套

ID 207587

WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ, 刀具刃磨刀柄的减径套
  • 带卡口式锁定
  • 夹持直径: 5 mm
  • 长度: 59 mm
Technologie Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
Gammes Baïonnette WZS GZB-S
Interface de porte-outils WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
Diamètre de serrage D1 5 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
Poids [kg] 0.1

Version
Avec verrouillage à baïonnette

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande