arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGS-B 125-100-50

SGS-B 125-100-50

Castanhas de aço

ID 430099

Délai de livraison sur demande
Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors en acier, mobile
  • Incl. vis
  • Compatible avec: KSG 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 100 x 50 mm
  • Poids: 4.4 kg
Largura [mm] 125.0
Profundidade [mm] 100.0
Altura [mm] 50.0
Pacote unidade
Peso [kg] 4.4

Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação