GSC-S M14-T16
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
ID 432045
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Viti di serraggio per staffe di serraggio
- Per il fissaggio di dispositivi di serraggio
- Ideale per scanalature a T: 16 mm
- Filetto : M14
- Peso: 0.26 kg
Technical details
| 螺纹 | M14 |
|---|---|
| 适用于T 型槽 [mm] | 16.0 |
| 重量 [kg] | 0.26 |
标配范围
夹持螺钉