SZA 31-13
Hard Claw Jaws for O.D. Clamping
ID 138187
SZA 31-13, Hard Claw Jaws for O.D. Clamping
Product features:
Product features:
- Serration: 1/16" x 90°
- Groove width: 21 mm
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Do you want to know the exact clamping range on your lathe chuck or do you need a different clamping range? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
- Would you like to customize the delivery unit (two, three, four, six pieces)? Click "Configure individual chuck jaw"
Technical details
| Groupe de produit | Mors à crocs durs pour le serrage extérieur Technique de serrage |
|---|---|
| Denture | 1/16" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 21.0 |
| Largeur B [mm] | 50.0 |
| Hauteur H [mm] | 58.0 |
| Longueur L [mm] | 111.1 |
| Profondeur de serrage T [mm] | 25.0 |
| Butée de pièce filetée G | M8 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 28.0 |
| Vis | M16 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
| m/jeu [kg] | 4.71 |