arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Configuration d'axe linéaire

Course [mm]
An dieser Stelle kann der gewünschte Hub der Linearachse eingegeben werden.

Wenn eine Auslegung der Linearachse mit Hilfe des Auslegungstools Linearachsen durchgeführt wurde, wird der Hub automatisch übernommen und darf nicht geändert werden, da dieser die technischen Eigenschaften der Linearachse beeinflusst.
Position de la glissière [mm]
Longueur totale de l'axe linéaire [mm]
Vitesse critique de la broche [1/min]
Fin de course inductif

Lardons
Die Linearachse lässt sich wahlweise über Nutensteine oder Befestigungsleisten befestigen.

Die Nutensteine können an unterschiedlichen Seiten der Linearachse angebracht werden.


Champ d'application de la livraison du moteur
Standardmäßig ist kein Motor im Lieferumfang enthalten.

Sollten Sie einen Motor benötigen wenden Sie sich gerne an uns.

Axes linéaires sur mesure et configurables

Quantité commandée
A 15-B-155-SSS-M-2005-100-389-FB-0
Maximale Individualisierung gewünscht?
Ihre Konfiguration liegt außerhalb unseres Normbereichs? Kontaktieren Sie uns und wir machen es möglich.