HM 15
Inserts de serrage
ID 184105
HM 15, Inserts de serrage
- Hauteur H: 9.5 mm
- Longueur L: 12.7 mm
- Largeur B: 12.7 mm
- Filetage G: M6
- Matière: Insert carbure avec corps en acier
기술 세부 정보
| Hauteur H [mm] | 9.5 |
|---|---|
| Longueur L [mm] | 12.7 |
| Longueur L1 [mm] | 10.3 |
| Largeur B [mm] | 12.7 |
| Filetage G | M6 |
| Force admissible max. [kN] | 20.0 |
| Matière | Insert carbure avec corps en acier |
Les valeurs maximales de force sont valides si toutes la surface est utilisée pour la préhension.