arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PPU-E 15-H150-V060-01-F04 Podobné zobrazení

PPU-E 15-H150-V060-01-F04

product.stock.stockLevelStatus.onRequest
Zeptejte se
O tento produkt lze požádat pouze online.
Lineární jednotka pick & place PPU-E, Velikost: 15, elektrické, Lineární přímý pohon, Verze s dodatečnou osou C, : ERD 04

  • horizontální zdvih [osa Y]: 150 mm
  • vertikální zdvih [osa Z]: 60 mm
  • Max. užitečné zatížení: 1.5 kg
Drive concept Linear direct drive
stroke horizontal [Y-axis] [mm] 150.0
stroke vertical [Z-axis] [mm] 60.0
Max. driving force [Y axis] [N] 180.0
Nominal force [Y-axis] [N] 65.0
Max. driving force [Z axis] [N] 540.0
Nominal force [Z-axis] [N] 200.0
Max. payload [kg] 1.5
Repeat accuracy [Y-axis] [mm] 0.01
Repeat accuracy [Z-axis] [mm] 0.01
Max. current [Y axis] [A] 8.0
Current at standstill [Y-axis] [A] 2.36
Max. current [Z Axis] [A] 16.0
Current at standstill [Z-axis] [A] 4.84
Min. ambient temperature [°C] 10.0
Max. ambient temperature [°C] 40.0
Weight [kg] 20.0
Stroke measuring system interface HIPERFACE®, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ
Prepared for C-axis ERD 04
No. of fluid feed-throughs 2.0
No. of E-fittings on the output end 1.0
Clearance N (for moment load) [mm] 70.0
Length X [mm] 62.0
Width Y [mm] 410.0
Height Z [mm] 680.6
Moment Mx max. [Nm] 13.0
Moment My max. [Nm] 5.0
Moment Mz max. [Nm] 45.0
Force Fx max. [N] 50.0
Force Fy max. [N] 180.0
Force Fz max. [N] 540.0

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen unter gleichbleibenden Bedingungen.

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen Umgebungsbedingungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Nutzlast
ist das Gewicht der am Auslegerarm angebrachten Gesamtlast. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung der maximalen Nutzlast die Lebensdauer verkürzt wird und SCHUNK keine Garantie hierfür übernehmen kann.