arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 32 BT-DC 40x70 Illustrazione simile

ER 32 BT-DC 40x70

Porta pinze ER

ID 1406018

ER 32 BT-DC 40x70, Portautensili
  • Porta pinze ER
  • Serie: Porta pinze ER
  • Variante Dual Contact
  • Attacco portautensile: BT-DC 40
  • Lunghezza di proiezione: 70 mm
  • Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
Tecnologia ER collet chucks
Serie ER collet chucks
Attacco portautensile BT-DC 40
Dimensione di serraggio ER ER 32
Diametro di serraggio min. D1 [mm] 2.0
Diametro di serraggio max. D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 70 mm / 2.8"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 43.0
G M28x1.5
Peso [kg] 1.34
A tenuta stagna yes
Lunghezze standard yes

Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto

Superficie di contatto
Analogo a ISO 7388-2 JD/JF ma con contatto frontale della flangia
Versione Dual Contact con aderenza tra mandrino macchina e flangia del portautensile.

Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione

La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta