arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SINO-R HSK-A 100 Ø32x100 유사 그림

SINO-R HSK-A 100 Ø32x100

확장 툴 홀더

ID 209569

Stock faible
SINO-R HSK-A 100 Ø32x100, 툴홀더
  • 확장 툴 홀더
  • 시리즈: SINO-R
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
  • 클램핑 지름: 32 mm
  • 투영 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 클램핑 보어에서 0.005 mm 이하로 측정됨
  • 밸런싱 등급: G6.3 @ 15,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 800 Nm
Technologie Mandrin expansible hydraulique
Gammes SINO-R
Interface de porte-outils HSK-A 100
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 32 mm
D2 [mm] 65.0
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 55.85
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 61.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 47.0
L5 [mm] 71.0
G M10x1
Couple de rotation min. [Nm] 800.0
Poids [kg] 3.5
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Optimal pour l'enlèvement lourd de copeaux

Concentricité
< 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande