arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-S

TRIBOS-S

Polygonspannfutter
Design extrêmement fin ! Précision pour des usinages très fins. Si les zones de la pièce sont difficiles à atteindre et que les systèmes de serrage conventionnels ont atteint leurs limites, les porte-outils polygonaux TRIBOS-S, avec leur design extrêmement fin, sont le meilleur choix.

La précision de concentricité maximale permanente et la répétabilité ≤ 0,003 mm garantissent un usinage plus uniforme, et la durée de vie des outils est ainsi multipliée par quatre.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Rotationssymmetrische Bauweise
    Der rotationssymmetrische Aufbau minimiert die Störkontur und gewährleistet eine hohe Drehzahl.
  • Extrem schlanke Bauweise
    Präzise Zerspanaufgaben auch an schwer zugänglichen Werkstückbereichen
  • Leichte Bauweise
    Hoher Vorschub und ein Drehzahlbereich bis zu 85.000 1/min (HSC)
  • Axiale Längeneinstellung
    Längeneinstellung im Bereich von 0,01 mm Genauigkeit, bei einem Verstellweg von 10 mm
  • Hohe Flexibilität
    Spannung unterschiedlicher Durchmesser durch den Einsatz von geschlitzten oder kühlmitteldichten Zwischenbüchsen
  • Dauerhafter Rundlauf und Wechselwiederholgenauigkeit < 0,003 mm
    Beste Oberflächenergebnisse, präziseste Bearbeitung und sichere Prozesse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit
  • Umfassende Kompatibilität
    Ideal kombinierbar mit TENDO SVL und TRIBOS SVL Verlängerungen
  • Hervorragende Schwingungsdämpfung
    Vermeidung von Mikroausbrüchen, beste Werkstückoberflächen, Schonung der Maschinenspindel, Erhöhung der Werkzeugstandzeiten und dadurch Reduzierung der Kosten
  • Serienmäßig feingewuchtet
    Mit einer Wuchtgüte von G2,5 bei 25.000 1/min für hohe Drehzahlen geeignet