Castanhas de pêndulo
Conjuntos de castanhas de pêndulo
As castanhas de pêndulo padronizadas da SCHUNK permitem a fixação econômica e segura de peças de parede fina que são propensas a deformações. O Castanha do pêndulo consiste em um Castanha de suporte com parafusos de rolamento, um corpo pendular e insertos de fixação. Para fixar outro diâmetro de peça, os corpos do pêndulo são simplesmente trocados. A unidade de entrega é composta por 1 peça.
Description
Vantagens – Seus benefícios
- Castanhas flexíveis para soluções eficientes
Em pouco tempo, as placas de torno convencionais de 3 castanhas podem ser convertidos de forma econômica em fixação de seis pontos - Projetos especiais com castanhas de pêndulo
As castanhas de pêndulo oferecem uma variedade de opções para dominar tarefas de fixação incomuns com confiança
Opções e informações especiais
- Pêndulo de 6 pontos
As castanhas de pêndulo são usadas para fixar peças de parede fina. A deformação da peça é significativamente reduzida pela disposição uniforme das posições de fixação no perímetro (6 x 60°). - pêndulo de 12 pontos
Para peças com paredes ainda mais finas, recomendamos castanhas de pêndulo com 12 pontos de fixação. Nossos consultores técnicos usam programas de cálculo para determinar se um pêndulo de 6 ou 12 pontos deve ser usado.