arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WZS GZB-S Ø12 Ø3 KD/RS Podobné zobrazení

WZS GZB-S Ø12 Ø3 KD/RS

Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje

ID 207955

WZS GZB-S Ø12 Ø3 KD/RS, Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje
  • S radiálním bezpečnostním vývrtem
  • Uchopovací průměr: 3 mm
  • Délka: 45 mm
技术 刀具刃磨刀柄的减径套
系列 WZS GZB-S KD/RS
刀具夹持接口 WZS GZB-S Ø 12 KD/RS
夹持直径 D1 3 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 16.5
D4 [mm] 3.5
L2 [mm] 42.5
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.1

型号
带径向安全孔

冷却
用于内部冷却液供应
可承受冷却液压力最高达 80 bar
端面密封

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计