arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Sensors

Comprehensive sensor accessory program

SCHUNK offers an extensive portfolio of sensors for inductive, magnetic, and optical monitoring of gripping and turning modules as well as linear axes and robot accessories. In addition to contactless and simple switches for a position, there are programmable sensors with adjustable hysteresis and two adjustable switching points. SCHUNK sensors with analog outputs are suitable for several different positions or measuring procedures.
Number of switching points
Tutti i filtri
86 risultati
EN

EN

Induktive Näherungsschalter werden eingesetzt, um den gegenwärtigen Zustand von Automationskomponenten abzufragen. Sie werden von SCHUNK in den Versionen IN und INK angeboten. Die Version IN ist direkt steckbar oder verfügt über ein angegossenes Kabel mit Steckverbinder. Zur direkten Verdrahtung eignet sich die Version INK, die über ein angegossenes Kabel mit offenem Ende verfügt.
Mostra serie
IN

IN

Induktive Näherungsschalter werden eingesetzt, um den gegenwärtigen Zustand von Automationskomponenten abzufragen. Sie werden von SCHUNK in den Versionen IN und INK angeboten. Die Version IN ist direkt steckbar oder verfügt über ein angegossenes Kabel mit Steckverbinder. Zur direkten Verdrahtung eignet sich die Version INK, die über ein angegossenes Kabel mit offenem Ende verfügt.
Mostra serie
MMS

MMS

Magnetschalter werden eingesetzt, um den Status von Automationskomponenten abzufragen. Berührungslos erkennen sie die Annäherung eines Magneten und geben ab einem gewissen Schaltwert ein digitales Signal aus.
Mostra serie
MMS 22-PI1

MMS 22-PI1

Magnetschalter werden eingesetzt, um den Status von Automationskomponenten abzufragen. Berührungslos erkennen sie die Annäherung eines Magneten und geben ab einem gewissen Schaltwert ein digitales Signal aus. Der Schaltwert ist programmierbar.
Mostra serie
MMS-P

MMS-P

Magnetschalter werden eingesetzt, um den Status von Automationskomponenten abzufragen. Berührungslos erkennen sie die Annäherung eines Magneten und geben ab einem gewissen Schaltwert ein digitales Signal aus.
Mostra serie
SST

SST

Der Sensortester SST ermöglicht das schnelle Testen und Einstellen von induktiven Sensoren, Magnetschaltern und Reed-Kontakten. Die notwendige Energie wird von einer 9-V-Blockbatterie zur Verfügung gestellt.
Mostra serie
V

V

Zum Anschluss vieler SCHUNK Sensoren (IN(K)/MMS(K) 22/MMS(K)22-PI1 etc.) und Sammlung der jeweiligen Sensorsignale . In den Ausführungen 2fach (V2), 4fach (V4) und 8fach (V8).
Sensor-Verteiler V2-4P zum Anschluss der Sensoren MMS22-PI2 und MMS-P22 zur Aufteilung eines M8-Stecker vierpolig auf zwei M8-Stecker dreipolig.
Mostra serie