CC ER 16 P Ø1-1.5
ER precision collet chucks
ID 23003586
CC ER 16 P Ø1-1.5, ER precision collet chucks
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- For clamping diameter: Ø1.5
- Diameter: 1.5 mm
- Length L1: 27.5 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0,002 mm
Specifiche tecniche
| 適合タイプ | ER 16 |
|---|---|
| クランプ軸用 | Ø1.5 |
| D1 min. [mm] | 1.0 |
| D1 max. [mm] | 1.5 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| 重量 [kg] | 0.025 |
ER コレット規格 DIN ISO 15488-B