CC ER 16 P Ø1.5-2
Mandrins à pince ER de précision
ID 23003587
CC ER 16 P Ø1.5-2, Mandrins à pince ER de précision
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pour diamètre de serrage: Ø2
- Diamètre: 2 mm
- Longueur L1: 27.5 mm
- Concentricité: ≤ 0,002 mm
Technical details
| Pour | ER 16 |
|---|---|
| Pour diamètre de serrage | Ø2 |
| D1 min. [mm] | 1.5 |
| D1 max. [mm] | 2.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Poids [kg] | 0.025 |
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER