arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CC ER 16 P Ø2-2.5 유사 그림

CC ER 16 P Ø2-2.5

ER 정밀 콜릿 척

ID 23003588

Tempo di consegna su richiesta
CC ER 16 P Ø2-2.5, ER precision collet chucks
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • For clamping diameter: Ø2.5
  • Diameter: 2.5 mm
  • Length L1: 27.5 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0,002 mm
For ER 16
For clamping diameter Ø2.5
D1 min. [mm] 2.0
D1 max. [mm] 2.5
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Weight [kg] 0.025
ER collet standard DIN ISO 15488-B