AZB JIS-BT 30 30° MAS 403
Retention knob
Ident.-Nr. 9938228
Retention knob AZB JIS-BT 30 30° MAS 403
- Retention knob DIN ISO 7388-3 form JF
- Diameter D1: 11 mm
- Length L1: 43 mm
Technische Details
| D1 [mm] | 11.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 7.0 |
| D3 [mm] | 12.5 |
| L1 [mm] | 43.0 |
| L2 [mm] | 23.0 |
| L3 [mm] | 18.0 |
| a [°] | 30.0 |
| G1 | M12 |
| 重量 [kg] | 0.069 |
以前の標準:MAS 403 30°/45°
バージョン
保持ノブ、 DIN ISO 7388-3 form JF