arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KMR SCHUNK CAPTO C4

KMR SCHUNK CAPTO C4

Tubi adduzione lubrorefrigerante

ID 1429632

Disponibile in magazzino
KMR SCHUNK CAPTO C4, Tubi adduzione lubrorefrigerante
  • Per interfaccia: SCHUNK CAPTO C4
  • Diametro: 6 mm
  • Filetto : M14x1.5
For interface SCHUNK CAPTO C4
D1 [mm] 6.0
L1 [mm] 12.0
L2 [mm] 25.2
G M14x1.5
Weight [kg] 0.09
HSK design with two O-rings - axially sealed - according to DIN 69895