arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MEF-F-A1-100 270x90 图片仅供参考

MEF-F-A1-100 270x90

应用平行磁极技术的电磁吸盘

ID 1393250

Scorte limitate
标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 技术: 平行磁极
  • 磁铁类型: ALNiCO + 钕
  • 没有低残磁周期
技术参数:
  • 尺寸: 270 x 90 x 60 mm
  • 磁极方向: 横向
  • 磁极尺寸: 8 mm + 6 mm
  • 最大夹持力*: 75 N/cm²
  • 连接: 4-PIN
  • 通道数量: 1
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 10 kg
L [mm] 270.0
B [mm] 60.0
H [mm] 90.0
最大夹持力* [N/cm²] 75.0
磁极尺寸 8 mm + 6 mm
连接 4-PIN
通道数量 1.0
重量 [kg] 10.0

标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明