S3A-G5 315
3 轴夹爪
ID 1471188
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 3 轴夹爪
- 带有抓地台阶和地面夹紧面
- 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
- 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 315
- 尺寸: 160 x 87 x 42.5 mm
- 夹持台阶: 5 mm
- 重量: 5.61 kg
- Glatte Stufe: 24.5 - 219 mm
- Grip-Stufe: 42.5 - 237 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 80.5 - 275 mm
- Grip-Stufe: 98.5 - 293 mm
Specifiche tecniche
| 宽度 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 42.5 |
| 适用于 | 315 |
| 重量 [kg] | 5.61 |
标配范围
3 轴夹爪;无安装螺纹