SG5A-B 125-45.5-40
castanhas de 5 eixos
ID 432472
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha de 5 eixos, móvel
- Interface 1: W-125-1
- Adequado para: KSC3 125
- Dimensões: 125 x 45,5 x 40 mm
- Peso: 1.1 kg
Specifiche tecniche
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 45.5 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 1.1 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de fixação; sem castanhas de sobrepor