STR 250
Aufsatzbackenrohlinge blank
ID 402103
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Interface des mors: 1.5 mm x 60°
- Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 250
- Dimensions: 108 x 125 x 50 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 10 kg
Technical details
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 50.0 |
| Matière | 16MnCr5 |
| Compatible avec | 250 |
| Poids [kg] | 10.0 |
Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés