SGS-B 125-57-33
Steel jaws
ID 1453106
System jaws, standard
Product features:
Product features:
- Steel jaw, movable
- Quick-change jaw
- Suitable for: KSX-C2 125
- Dimensions: 125 x 57 x 33 mm
- Weight: 2 kg
Détails techniques
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 57.0 |
| 高さ [mm] | 33.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 2.0 |
納品内容
システムジョー