arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGWB-G3-B 45-26.5-22

SGWB-G3-B 45-26.5-22

Ganasce a cambio rapido

ID 1452105

Disponibile in magazzino
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Grip ganascia, mobile
  • Cambio rapido morsetti
  • Adatto per: KSC mini
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 45 x 26,5 x 22 mm
  • gradino di presa: 3 mm
  • Peso: 0.1 kg
Width [mm] 45.0
Depth [mm] 26.5
Height [mm] 22.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.1