arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGWB-S5-B 45-26.5-24

SGWB-S5-B 45-26.5-24

快换卡爪

ID 1452107

库存紧张
标准型系统卡爪

产品特性:
  • 平滑爪,活动式
  • 快换爪
  • 适用于: KSC mini
技术参数:
  • 尺寸: 45 x 26,5 x 24 mm
  • 夹紧步骤: 5 mm
  • 重量: 0.1 kg
Width [mm] 45.0
Depth [mm] 26.5
Height [mm] 24.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.1