arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WTR-A 250/3

WTR-A 250/3

Ganasce a cambio rapido

ID 1556817

Disponibile in magazzino
Morsetti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsetto riportato non lavorato
  • Cambio rapido morsetti
  • Adatto per: Morsa manuali TANDEM BWA misura 250
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 110,5 x 84,8 x 41 mm
  • Materiale: 16MnCr5
  • Peso: 2.9 kg
Larghezza [mm] 84.8
Altezza [mm] 41.0
Materiale 16MnCr5
Adatto per 250
Peso [kg] 2.9

La fornitura comprende
Cambio rapido morsetti