SGVA-F 90-64-34.9
garras prismáticas
ID 1329341
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza de agarre prismática, fija
- Indicado para: KSM2 90
- Dimensiones: 90 x 64 x 34,9 mm
- paso de agarre: 3 mm
- Peso: 1.6 kg
技术细节
| Ancho [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 64.0 |
| Altura [mm] | 34.9 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 1.6 |
Material suministrado
Mordaza prismática fija, tornillos de fijación