arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
VBB-5 1xIL-3x4P Illustration similaire

VBB-5 1xIL-3x4P

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

ID 420699

Délai de livraison sur demande
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2025-06-30
  • Remplacé par: 1601412
Caractéristiques des produits :
  • Boîtier de raccordement 3 x 4 BROCHES pour max. trois plaques de serrage magnétique
  • Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
  • Pour un contrôle de trois plaques de serrage magnétiques maximum
  • Avec une gaine en métal et plastique pour la protection contre les copeaux chauds
Caractéristiques techniques :
  • Longueur de câble: 5 m
  • Poids: 9 kg
Longueur de câble [m] 5.0
Poids [kg] 9.0

Etendue de la livraison
Boîtier de raccordement, câble, fiche, notice d'utilisation