VBB2-5 1xIL-2x4P 1CH
Accessori MAGNOS
ID 1601411
Cassetta di derivazione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Cassetta di derivazione per il sistema modulare KEH plus
- Da installare tra unità di controllo KEH e piano magnetico
- Per controllare fino a due piani magnetici
- Sistema plug-and-play per una facile installazione
- Dimensioni: 253 x 217 x 93 mm
- Collegamento dell'unità di controllo: 1 x ILME male
- Collegamento piano magnetico: 2 x 4-PIN CIR 22 female
- Numero di canali: 7
- Lunghezza del cavo: 5 m
- Peso: 7 kg
Specifiche tecniche
| Numero di canali | 7.0 |
|---|---|
| Lunghezza del cavo [m] | 5.0 |
| Peso [kg] | 7.0 |
Scope of delivery
Connection box, cable, plug, operating manual