VBB2-5 1xIL-3x4P 1CH
Accessoires MAGNOS
ID 1601412
Standaard aansluitkast
Productkenmerken
Productkenmerken
- Aansluitkast voor het modulaire systeem KEH plus
- Voor de installatie tussen de besturingseenheid KEH plus en de magnetische klauwplaat
- Om tot drie magnetische klauwplaten te besturen
- Plug-and-playsysteem voor eenvoudige installatie
- Afmetingen: 253 x 217 x 93 mm
- Aansluiting besturingseenheid: 1 x ILME male
- Aansluiting magneethouder: 3 x 4-PIN CIR 22 female
- Aantal kanalen: 1
- Kabellengte: 5 m
- Gewicht: 9 kg
Specifiche tecniche
| 채널 수 | 1.0 |
|---|---|
| 케이블 길이 [m] | 5.0 |
| 중량 [kg] | 9.0 |
제공 범위
연결 박스, 케이블, 플러그, 작동 매뉴얼