arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
LINOMAX

LINOMAX

Acessórios para placas de torno padrão
Graxa de alto desempenho como padrão para a lubrificação regular de Placas de torno acionadas e manual SCHUNK e lunetas

Vantagens – Seus benefícios

  • Baixo coeficiente de atrito
    Permite forças de fixação constantes
  • Alta aderência e resistência à água
    Impede a lavagem rápida do dispositivo de fixação, também sob velocidade
  • Boa proteção contra corrosão e extrema redução da corrosão por contato
    Garante uma longa vida útil do dispositivo de fixação
  • Resistência à pressão muito alta
    Para transmissão de forças de fixação máximas
  • Luz colorida
    Limpe na aplicação e uso

Opções e informações especiais

  • Graxas de alto desempenho para lubrificação regular de dispositivos de fixação
    LINOMAX plus e LINOMAX 100 da SCHUNK são graxas de alto desempenho para lubrificação regular de placas de torno e lunetas. As graxas lubrificantes são pastas de graxa homogêneas, altamente resistentes à água, baseadas em combinações de óleo mineral/sintético especialmente selecionadas. Com ambas as graxas, a variedade e as quantidades de lubrificantes foram selecionadas para que tenham uma suscetibilidade extremamente alta à pressão na área de atrito misto e limite, minimizem o risco de corrosão por contato e otimizem as propriedades de lubrificação.
  • Todos os tornos e lunetas SCHUNK são fornecidos com LINOMAX plus como padrão. É para uso universal e geralmente é adequado para todas as necessidades do cliente. O LINOMAX 100, no entanto, é especialmente adequado para aplicações onde há reações entre o LINOMAX e o lubrificante de refrigeração usado devido a lubrificantes de refrigeração agressivos.