arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGAL 125-76-40

SGAL 125-76-40

Ganasce di alluminio

ID 432257

Scorte limitate
Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia in alluminio
  • Adatto per: KSX 125, KSX-C 125
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 76 x 40 mm
  • Peso: 1.05 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 76.0
Height [mm] 40.0
Bundle piece
Weight [kg] 1.05

Scope of delivery
System jaw, fastening screws