GBW 125-40-20
Ganascia morbida
ID 1373288
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia, morbida
- Interfaccia 1: W-125-1
- Dimensioni: 125 x 40 x 20 mm
- Peso: 0.7 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 20.0 |
| Height [mm] | 40.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.7 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws