SP 400-1
Inserts de serrage
ID 194108
SP 400-1, Inserts de serrage
- Hauteur H: 17 mm
- Longueur L: 34.5 mm
- Largeur B: 30 mm
- Filetage G: M8
Détails techniques
| Altezza H [mm] | 17.0 |
|---|---|
| Lunghezza L [mm] | 34.5 |
| Larghezza B [mm] | 30.0 |
| Filetto G | M8 |