SGP-2 192-130-22
Pendelplatten
ID 432256
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Pendelplatte, beweglich
- Schnittstelle 1: W-38
- Passend zu: KSX 125, KSX-C 125
- Abmessungen: 192 x 130 x 22 mm
- Gewicht: 4.3 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 192.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 130.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 4.3 |
Scope of delivery
System jaw, mounting screws; without 6-fold reversal jaws