arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SGBB-B 160-108-49

SGBB-B 160-108-49

Monoblokklemmen

ID 430166

Tempo di consegna su richiesta
Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Monoblok-klauw, beweegbaar
  • Interface 1: W-160
  • Geschikt voor: KSG 160
Technische gegevens
  • Afmetingen: 160 x 108 x 49 mm
  • Gewicht: 5.9 kg
Largeur [mm] 160.0
Profondeur [mm] 108.0
Hauteur [mm] 49.0
Poids [kg] 5.9

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés