ISST-SMPL 400x300x3 SFM
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
ID 1487786
Zubehör Vakuumspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Auflageplatte
- Für Bearbeitung von Werkstücken mit der FlexMat
- Ohne Verschlussmagnete
- Passend zu SMPL 400x300x28
- Abmessungen: 400 x 300 x 3 mm
- Gewicht: 1.4 kg
Specifiche tecniche
| Length [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 300.0 |
| Height [mm] | 3.0 |
| Weight [kg] | 1.4 |
Scope of delivery
Support plate, caulking strip (glued), countersunk screws