arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSP3-SM IOL

KSP3-SM IOL

Morse automatiche con sensori
Concentrati di forza ad azionamento pneumatico con unità di interrogazione sensoriale e interfaccia IO-Link

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Tutte le funzionalità della serie KSP3 rimangono invariate
    Collaudata tecnologia TANDEM, ideale per applicazioni di automazione
  • Interrogazione integrato della ganascia tramite sensore Hall
    Sapere esattamente dove si trovano le ganasce
  • Sensore di pressione integrato
    Determinazione delle attuali pressioni di esercizio nelle due camere del cilindro
  • Elettronica integrata nella morsa a vite
    L'elaborazione del segnale avviene esclusivamente nel dispositivo di serraggio
  • Trasmissione del segnale via IO-Link
    Per un'integrazione semplice nei sistemi bus di campo comunemente usati
  • Massima affidabilità
    Grazie alle diverse possibilità di interrogazione e alla trasmissione di messaggi di errore
  • Amplificazione di forza per serraggio esterno attraverso la forza di richiamo
    Maggiore forza di serraggio per operazioni di taglio di metalli pesanti e mantenimento della tensione della molla durante lo stoccaggio
  • Morsa di precisione con sistema a piani inclinati per i massimi requisiti di qualità
    Consente eccellenti risultati di lavorazione
  • Design squadrato con contorno esterno ottimizzato
    Ideale per lavorazioni su 6 lati in due configurazioni con eccellente accessibilità laterale
  • Ganasce base con incastro a croce e dentatura fine come interfaccia doppia, di serie
    Alta flessibilità delle ganasce base
  • Corpo base temprato ed estremamente rigido
    Si garantisce così una maggiore durata con la massima precisione. Anche con forza massima di serraggio

Opzioni ed informazioni speciali

  • Morse automatiche pneumatiche con unità di interrogazione sensoriale
    TANDEM KSP3-SM IOL di SCHUNK è sinonimo di morse automatiche ad azionamento pneumatico e ad alte prestazioni, con sistema di interrogazione sensoriale integrato. Queste morse automatiche sono state sviluppate appositamente per processi automatizzati in cui il segnale deve essere trasmesso direttamente al controllo della macchina. Questa è la versione standard delle morse KSP3, in cui anziché il coperchio sotto il cilindro viene implementata l'unità di interrogazione. Grazie a questo sistema di sensori integrato è possibile monitorare sia la posizione della ganascia sia l'attuale pressione di azionamento e trasmetterle al controllo della macchina tramite un'interfaccia IO-Link. L'elettronica è completamente integrata nell'unità di interrogazione.