arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FR-AL 160 유사 그림

FR-AL 160

직선형 소프트 탑 죠, 알미늄 재질

ID 120601

FR-AL 160, 직선형 소프트 탑 죠, 알미늄 재질

제품 특징:
  • 톱니: 1/16" x 90°
  • 홈의 폭: 12 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 다른 크기의 상단 죠를 찾아보세요! "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
  • 배송 수량 (2개, 3개, 4개, 6개)을 맞춤 설정하시겠습니까? "개별 척 죠 구성"을 클릭하세요.
产品组 直齿软顶爪,铝制
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 12.0
宽度 B [mm] 30.0
高度 H [mm] 55.0
长度 L [mm] 70.0
孔距 a [mm] 46.0
孔距 b [mm] 15.0
螺钉 M8
材料 铝
m/套 [kg] 0.9