arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
JGP-P

JGP-P

Universal gripper
Universal 2-finger parallel gripper with T-slot guidance and the optimum price-performance ratio
Immagine dell'applicazione - JGP-P

Affidabile. Capacità di carico alternativa.

Pinza universale JGP-P
La pinza ad alte prestazioni con diverse opzioni di monitoraggio, inclusa quella induttiva.

JGP-P

La pinza ad alte prestazioni con diverse opzioni di monitoraggio, inclusa quella induttiva

Per tutti gli utenti che hanno sulla loro lista dei desideri flessibilità, solidità ed efficienza, la nuova pinza a 2 griffe parallele JGP-P è un sogno che diventa realtà. Non meno di dieci sistemi di sensori abbinati consentono un'ampia gamma di opzioni di monitoraggio, come il monitoraggio della posizione della corsa o la differenziazione del pezzo. I pezzi conformi o difettosi possono essere smistati in modo rapido e affidabile in base alle deviazioni dimensionali.

JGP-P

Trai vantaggio dai benefici:

  • Concentrati sull'essenziale per la massima efficienza
  • Guida resistente a T per una manipolazione precisa di diversi pezzi
  • Accessori completi per il sensore per una varietà di monitoraggio, tra cui la posizione della corsa
  • Fissato su due lati della pinza in tre direzioni di filettatura per un montaggio universale e flessibile della pinza
  • Alimentazione elettrica mediante collegamenti diretti senza tubo flessibile o viti calibrate universali per un montaggio universale e versatile della pinza
  • Lubrificazione conforme alle norme alimentari
    Il prodotto contiene di serie lubrificanti adatti agli alimenti. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti. I certificati NSF corrispondenti sono disponibili all'indirizzo https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp sono consultabili con l'ausilio delle informazioni relative al lubrificante nelle istruzioni per l'uso.