FPS
Sensor de posición flexible
El sistema FPS se usa para determinar hasta cinco posiciones de mordaza en un gripper de SCHUNK. Con este propósito, el sensor magnético del sistema FPS detecta un imán instalado en el gripper.
El sistema FPS puede programarse en cinco áreas del gripper e indica digitalmente el área en que se encuentra la posición de mordaza actual.
El sistema FPS puede programarse en cinco áreas del gripper e indica digitalmente el área en que se encuentra la posición de mordaza actual.
Descrizione
Ventajas y beneficios
- Programación sencilla
mediante dos pulsadores o mediante el controlador de la máquina, con cables de control libres - Fácil puesta en funcionamiento
dado que el cliente puede configurar todas las posiciones haciendo un teach-in - Detección de cinco posiciones en un solo sistema
para aumentar la rentabilidad, en comparación con sensores individuales - Salidas digitales
para una integración simple - Resistente a la suciedad
gracias a materiales no ferromagnéticos - Indicador de funcionamiento y del estado de detección
mediante LEDs, integrados en el sistema electrónico de evaluación - Gran variedad de funciones adicionales
- Comunicación y mantenimiento remoto, mediante protocolo RS232 - Programación de posiciones y lectura de los puntos de detección - Detección de temperatura y tensión de entrada - Visualización mediante PC - Registro de datos - Calibración del sistema a la carrera del gripper
Opciones e información especial
- Fuentes de interferencia
Los sensores, pueden ser influenciados en su funcionamiento, mediante campos magnéticos extraños de su entorno directo. Los campos magnéticos perturbantes, pueden generarse mediante: Motores, soldadura eléctrica, imanes permanentes, materiales magnetizantes (llamados imanes blandos), como por ejemplo, una llave allen, virutas, etc. - Resolución del sistema FPS
La resolución es la diferencia de carrera mínima necesaria para poder distinguir de forma fiable dos señales. El sistema FPS alcanza una resolución del 1-3% de la carrera de una mordaza en combinación con la mayoría de los gripper de SCHUNK. Algunos gripper solo consiguen un 10% de resolución debido a su diseño. Por favor, contáctenos para más información - Software
El software «FPS Controller» solo es compatible con Windows 7 o versiones anteriores de Windows.