arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
BSWS-ABR

BSWS-ABR

Finger blank
The finger blanks with jaw quick-change system allow fast and manual gripper finger changes. The mechanical interface to the gripper is already integrated. Only the specific workpiece geometry needs to be machined into the finger blank.
Another effect is that there are no more disturbing fixing bores in the finger contours for jaw blanks with BSWS.

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Universelle Einsatzmöglichkeiten
    ein einziger Greifer kann durch das BSWS universell in verschiedenen Applikationen eingesetzt werden
  • Manueller Backenwechsel über die Verriegelungsmechanik
    einfach und schnell für hohe Flexibilität der Greifer
  • Standfest bis zur maximalen Belastbarkeit der Grundbacken
    durch sichere Adaption und Schraubverbindung
  • Finger- bzw. Backenrohlinge besitzen bereits die mechanische Schnittstelle zum Greifer
    sodass kundenseitig nur noch die werkstückspezifische Geometrie in den Rohling eingearbeitet wird.
  • Passende Fingerrohlinge
    für gängige Greifertypen
  • Einfach zu montieren
    durch standardisiertes Bohrbild
  • Hohe Austauschgenauigkeit
    durch Zentrierung
  • Spannkontur
    kann schnell und einfach eingearbeitet werden

Optionen und spezielle Informationen

  • Material der Fingerrohlinge
    Die Backenrohlinge sind alternativ aus hochfester Aluminium-Legierung ABR oder aus härtbarem Einsatzstahl SBR verfügbar.
  • Härten von BSWS-SBR
    Sämtliche montierten Einzelteile sind vor dem Härten zu demontieren.