arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KA GLT17309-NNNNN-N-LK-01500-A-G Illustration similar

KA GLT17309-NNNNN-N-LK-01500-A-G

ID 1692622

Power cable, Plug-in connection size: M17 - 9-polig

  • Cable length: 15 m
Gruppo prodotti Cavo di alimentazione
Lunghezza del cavo [m] 15.0
Versione lato prodotto Connettore a spina diritto
Versione lato controller estremità del cavo aperta
Linea temperatura integrata
Numero di fili/connettori, codifica – lato prodotto estremità del cavo aperta
Numero di fili/connettori, codifica – lato controller 9, Code 3
Terzo connettore (Y) non assegnato
Codifica aggiuntiva – a seconda del tipo di cavo non assegnato
Numero di cavi 8
Sezione del conduttore 1,5 mm2 / 0,34 mm2
Materiale del rivestimento del cavo PUR
Colore arancione (simile a RAL 2003)
Compatibile con catena portacavi Sì
Cicli di piegatura 5 milioni
Temperatura ambiente in movimento -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Temperatura ambiente statica -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Tensione di isolamento filo/schermatura [V] 600.0
Tensione di isolamento filo/filo [V] 1000.0
Certificazione UL Sì