AGE-U
Compensatie-eenheid
Compensatie-eenheid met rotatie- en hoekcompensatie voor aanpassing van eindeffector aan de positie van de component
Descrizione
Vorteile – Ihr Nutzen
- Auslenkung sowohl in Rotation als auch im Winkel
kompensiert Ungenauigkeiten in der Bauteillage und spart Zeit, Kosten und Aufwand durch reduzierten Roboterprogrammieraufwand - Zentrische Rückstellung
ermöglicht eine definierte Lage der Bauteile - Federgestützte Rückstellung der Einheit
über Druckluft einstellbar zur optimalen Auslenkung - ISO-Flanschbild
sowohl roboterseitig als auch werkzeugseitig mit ISO Norm ausgestattet. Eine direkte Anschraubung an gängige Robotertypen ist ohne zusätzliche Adapterplatte möglich - Abfrage der Verriegelung
erhöht die Prozesssicherheit und vereinfacht die Inbetriebnahme
Optionen und spezielle Informationen
- Optionale Schutzhülle
Zur Ausgleichseinheit ist eine Schutzhülle erhältlich. Die Schutzhülle kann bestellt und nachgerüstet werden.