arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

툴홀더 구성

Stato della configurazione
Basic
Configuri il prodotto utilizzando il programma standard.
Le opzioni/gli accessori possono comportare un costo aggiuntivo, sul quale è possibile applicare uno sconto.

Personalizzato
La tua selezione richiede un’ implementazione su misura (al di fuori del programma standard).
I costi aggiuntivi/extra vengono fatturati separatamente e non sono soggetti a sconti.
Prezzo su richiesta – gli sconti sono disponibili solo in base alla quantità (sconti volume) –
Lunghezza di proiezione (L1) [mm]
lunghezza di proiezione del portautensile dal mandrino macchina.


Le dimensioni possono essere estese fino a un limite specificato.

Nota:
La modifica delle lunghezze richiede prodotti appositamente realizzati, il che si traduce in un aumento dei costi di produzione.
Lunghezza del diametro del corpo (L4) (in funzione di L1) [mm]

Le dimensioni possono essere estese fino a un limite specificato.

Nota:
la lunghezza (L4) può essere modificata solo dopo aver modificato la lunghezza di proiezione (L1).
Lunghezza massima di serraggio (L2) (in funzione di L4) [mm]
Corrisponde alla profondità di inserimento massima del gambo dell'utensile nel foro di serraggio.

Le dimensioni possono essere estese fino a un limite specificato.

Nota:
La lunghezza di serraggio (L2) può essere modificata solo dopo aver modificato la lunghezza (L4).
Opzione foratura del truciolo
Inserimento successivo o aggiuntivo di un foro per chip nel portautensile secondo lo standard di interfaccia pertinente.

È necessario un foro per chip per accogliere un chip di riconoscimento.
Montaggio del chip portante opzionale
Il chip di riconoscimento viene utilizzato per l'acquisizione dei dati e la chiara classificazione dei portautensili in un sistema di identificazione dei portautensili.

La prima voce descrive il codice del tipo del chip (per es. BIS-C-122-04/L)
La seconda specifica descrive la capacità di memoria massima del chip (per es. 511 byte)
Opzione Zero (regolazione della concentricità)
l'errore di concentricità del portautensili, dell'utensile e del mandrino macchina può essere compensato utilizzando quattro viti di regolazione laterali. Ciò significa che è possibile una precisione di concentricità regolabile di quasi 0 μm.
Opzione Cool-Flow (raffreddamento ottimale del bordo dell'utensile)
"Cool Flow" consente la refrigerazione periferica tramite canali di raffreddamento all'interno della parete del foro di serraggio (D1). Il refrigerante viene addotto direttamente al tagliente dell'utensile.
Tubo del refrigerante per montaggio opzionale
I tubi del refrigerante evitano la contaminazione del mandrino macchina e proteggono il sistema di tenuta. Essi vengono utilizzati per il trasferimento/l'ottimizzazione dell'adduzione interna del refrigerante dei dispositivi di serraggio HSK.
Opzione marcatura a colori
La scanalatura della pinza dell'interfaccia del portautensile può essere dotata di codifica a colori, selezionata da una tavolozza di colori predefinita.

La codifica a colori facilita l'identificazione e l'organizzazione rapide di utensili e portautensili.

La codifica a colori può essere utilizzata, per esempio, per assegnare i portautensili a diverse linee di produzione.
Chiave di azionamento TENDO (per il bloccaggio del portautensili idraulico)
Chiave a brugola esagonale con impugnatura a croce per il bloccaggio e lo sbloccaggio degli steli dell'utensile per portautensili a espansione idraulica.

Se è selezionato, la quantità corrisponde alla quantità dell'ordine.
Tuttavia, la chiave di attuazione è deselezionata per impostazione predefinita.
Dichiarazione di conformità
Il documento fornito conferma per iscritto che i prodotti consegnati sono stati fabbricati e testati in conformità ai documenti validi (disegni, norme, specifiche, deviazioni approvate).


Protocollo di bilanciamento
Nei documenti forniti vengono registrati sia i parametri di impostazione del processo di equilibratura, sia i risultati della misurazione dello sbilanciamento residuo di ogni singolo portautensile.


Portautensili personalizzati

Quantità d'ordine pezzo
TENDO P HSK-A50 Ø16x90
Vous voulez une personnalisation maximale ?
Votre configuration se situe-t-elle en dehors de notre fourchette normale ? Contactez-nous et nous ferons en sorte que cela se produise.