arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Toolholder configuration

Stato della configurazione
Básico
Você configura o produto usando o programa padrão.
Opções/acessórios podem incorrer em uma taxa adicional - que é elegível para um desconto.

Personalizado
Sua seleção requer uma implementação personalizada (fora do programa padrão).
Custos adicionais/custos extras são cobrados separadamente e não são elegíveis para desconto.
Preço sob consulta - descontos disponíveis apenas com base na quantidade (descontos por volume) -
Lunghezza di proiezione (L1) [mm]
Comprimento de projeção do porta-ferramentas a partir do fuso da máquina.


As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
A modificação dos comprimentos requer produtos especialmente fabricados, o que resulta em um aumento dos custos de produção.
Lunghezza del diametro del corpo (L4) (in funzione di L1) [mm]

As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
O comprimento (L4) só pode ser alterado após a alteração do comprimento de projeção (L1).
Lunghezza del diametro del corpo (L4) (in funzione di L1) [mm]

As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
O comprimento (L4) só pode ser alterado após a alteração do comprimento de projeção (L1).
Lunghezza massima di serraggio (L2) (in funzione di L4) [mm]
Corresponde à profundidade máxima de inserção da haste da ferramenta no furo de fixação.

As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
O comprimento de fixação (L2) só pode ser alterado após a alteração do comprimento (L4).
Lunghezza massima di serraggio (L2) (in funzione di L4) [mm]
Corresponde à profundidade máxima de inserção da haste da ferramenta no furo de fixação.

As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
O comprimento de fixação (L2) só pode ser alterado após a alteração do comprimento (L4).
Opzione foratura del truciolo
Inserção subsequente ou adicional de um furo para chip no porta-ferramentas de acordo com o padrão de interface relevante.

Um furo para chip é necessário para acomodar um chip portador de dados.
Montaggio del chip portante opzionale
O suporte de dados é usado para coleta de dados e classificação clara de porta-ferramentas em um sistema de identificação de porta-ferramentas.

A primeira entrada descreve o código do tipo do chip (por exemplo, BIS-C-122-04/L).
A segunda especificação descreve a capacidade máxima de memória do chip (por exemplo, 511 bytes)
Opzione Zero (regolazione della concentricità)
O erro de concentricidade do porta-ferramentas, ferramenta e fuso da máquina podem ser compensados usando quatro parafusos de ajuste laterais. Isso significa que é possível uma precisão de concentricidade ajustável de quase 0 µm.
Opzione Cool-Flow (raffreddamento ottimale del bordo dell'utensile)
O "Cool Flow" permite a refrigeração de periférico usando canais de resfriamento na parede do furo de fixação (D1). O lubrificante de refrigeração é alimentado diretamente na aresta de corte da ferramenta
Opzione Adduzione di refrigerante
Se a opção " fornecimento centralizado de lubrificante de refrigeração" estiver selecionada, o porta-ferramentas é fabricado com um furo passante axial, que permite que o lubrificante seja transferido do fuso da máquina para o porta-ferramentas por meio do botão de retenção.

Para interfaces SK: de acordo com DIN ISO 7388-1 Formato AD
Para interfaces BT: de acordo com DIN ISO 7388-2 Formato JD


Se a opção " fornecimento centralizado e descentralizado de lubrificante de refrigeração" estiver selecionada, o porta-ferramentas é fabricado com furos adicionais, o que permite que o lubrificante seja transferido do fuso da máquina para o porta-ferramentas por meio da superfície plana da interface.

Para interfaces SK: de acordo com DIN ISO 7388-1 Formato AD e AF
Para interfaces BT: de acordo com DIN ISO 7388-2 Formato JD e JF
Opzione Codoli di trazione
O pino de fixação para fixações cônicas, como um importante elemento de conexão entre máquina e ferramenta. O cone é puxado para dentro do fuso do lado da máquina através do botão de retenção.

A lista de seleção foi pré-classificada.
Isso significa que você verá apenas pinos de fixação adequados para a interface selecionada.
As dimensões exatas podem ser encontradas na norma relevante.
Se for selecionado um pino de fixação adequado, o número de itens será entregue de acordo com a quantidade do pedido.
Opzione marcatura a colori
A ranhura da pinça da interface do porta-ferramentas pode ser fornecida com codificação de cores, que é selecionada em uma paleta de cores predefinida.

A codificação por cores facilita a rápida identificação e organização de ferramentas e porta-ferramentas.

A codificação por cores pode ser usada para atribuir porta-ferramentas a diferentes linhas de produção, por exemplo.
Chiave di azionamento TENDO (per il bloccaggio del portautensili idraulico)
Chave inglesa sextavada com cabo cruzado para fixação e desaperto de hastes de ferramentas em mandris hidráulicos.

Se isso estiver selecionado, a quantidade corresponde à quantidade do pedido.
Entretanto, a chave de acionamento é desmarcada por padrão.
Dichiarazione di conformità
O documento fornecido confirma por escrito que os produtos entregues foram fabricados e testados de acordo com documentos válidos (desenhos, normas, especificações, desvios aprovados).


Protocollo di bilanciamento
Nos documentos fornecidos são registrados tanto os parâmetros de configuração do processo de balanceamento quanto os resultados da medição do desequilíbrio residual de cada porta-ferramenta individual.


Portautensili personalizzati

Quantità d'ordine pezzo
TENDO P SK40 Ø18x80.5
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.